Connettore femmina per cavo M12-A, bloccaggio in metallo, attacco con terminale a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0430 14 04
99 0436 14 05
99 0486 12 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Diametro cavo
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Sezione connettore (max)
(mm²)
N. di pin (RJ) Numero di pin Tensione nominale (dettagli)
(V)

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni --4-6Max 0.750.7544250

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni -604-6Max 0.750.7555125

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni 2306 - 8Max 0.50.508860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Dritto Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -25
Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tipo filettatura M12 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Livello di contaminazione 3 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M12, tipo dritto Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Collegamento (componenti) A molla Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa
Materiale contatto CuZn Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Tipo (misc.) Presa per cavo M12 x 1, bloccaggio in metallo

Supporto tecnico