Spina integrata M12-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0431 600 04

Codice componente
09 0431 600 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40
Numero di pin 4 Numero totale di pin 4 Materiale custodia LCP
Collegamento (componenti) SMT Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini
Materiale contatto CuZn Caratteristiche connettore DIN Codifica A Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Spina integrata M12-A, il codice articolo è il seguente: 09 0431 600 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0431 600 04.

Supporto tecnico