Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0432 600 04
Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Numero totale di pin | 4 | Materiale custodia | LCP |
Collegamento (componenti) | SMT | Tipo connettore | Presa | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini |
Materiale contatto | CuSn | Caratteristiche connettore DIN | Codifica A | Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Presa M12-A integrata, il codice articolo è il seguente: 09 0432 600 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0432 600 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali