Presa M12-A integrata, con alloggiamento, schermabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 3432 401 04
99 3442 402 05
99 4442 402 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
Numero di pin Numero totale di pin

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni -44

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 6055

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 6055

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40
Materiale custodia LCP Collegamento (componenti) SMT Tipo connettore Presa
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuSn Caratteristiche connettore DIN opzione schermatura
Con tenuta Viti

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico