Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0445 601 05
Allowable Voltage(V) | 60 | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 5 | Numero totale di pin | 5 |
Materiale custodia | LCP | Collegamento (componenti) | SMT | Tipo connettore | Maschio |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuZn | Caratteristiche connettore DIN | opzione schermatura |
Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Spina M12-B integrata, schermabile, il codice articolo è il seguente: 09 0445 601 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0445 601 05.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali