Presa M12-B integrata, schermabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0444 601 05

Codice componente
09 0444 601 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.99 €

1 Disponibile 31 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Voltage(V) 60 Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 5 Numero totale di pin 5
Materiale custodia LCP Collegamento (componenti) SMT Tipo connettore Presa
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuSn Caratteristiche connettore DIN opzione schermatura
Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Presa M12-B integrata, schermabile, il codice articolo è il seguente: 09 0444 601 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0444 601 05.

Supporto tecnico