Spina per cavo M12-T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 1631 812 04
99 1631 814 04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni

27.85 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 12 Connection direction Dritto AWG 16
Angolo di attacco(°) 180 Gamma sezione trasversale 1.50mm² (min) Sezione trasversale (min)(mm²) 1.50
Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 4
Numero totale di pin 4 Materiale custodia PA Collegamento (componenti) Viti
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuZn
Caratteristiche connettore DIN opzione schermatura Con tenuta Viti

Supporto tecnico