Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Presa per cavo M12-T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 1632 812 04
99 1632 814 04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

23.99 €

Disponibile 4 giorni

23.99 €

Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 12 Connection direction Dritto AWG 16
Angolo di attacco(°) 180 Contenuto(pz) 1 Gamma sezione trasversale 1.50mm² (min)
Sezione trasversale (min)(mm²) 1.50 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40
Numero di pin 4 Numero totale di pin 4 Materiale custodia PA
Collegamento (componenti) Viti Tipo connettore Connettore Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini
Materiale contatto CuZn Caratteristiche connettore DIN opzione schermatura Con tenuta Viti

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico