Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 17/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 18/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Presa M12-T a flangia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0632 070 04

Codice componente
09 0632 070 04
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

23.39 €

Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 12 AWG 16 Angolo di attacco(°) 180
Contenuto(pz) 1 Gamma sezione trasversale 1.38mm² (min) Sezione trasversale (min)(mm²) 1.38
Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 4
Numero totale di pin 4 Materiale custodia PA Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Tipo connettore Presa a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuSn
Caratteristiche connettore DIN Codifica T Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Presa M12-T a flangia, il codice articolo è il seguente: 09 0632 070 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0632 070 04.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico