Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0174 300 08 |
09 0174 320 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +95 | -40 | Saldatura | |
24.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 100 | 22 | - | - | +85 | -30 | Cavo con estremità aperta |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Angolo di attacco(°) | 180 | Numero di pin | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Numero totale di pin | 8 | Materiale custodia | PBT, UL94V-0 | Tipo connettore | Presa a manicotto |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuSn | Contatto guida (PE) | No |
Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali