Connettore M16 a flangia a 14 pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0453 300 14

Codice componente
09 0453 300 14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 AWG 24
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.25 Gamma sezione trasversale 0.25 mm² (max)
Temperatura massima(°C) +95 Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 14
Numero totale di pin 14 Materiale custodia PBT, UL94V-0 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Spina a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuZn
Contatto guida (PE) No Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Connettore M16 a flangia a 14 pin, il codice articolo è il seguente: 09 0453 300 14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0453 300 14.

Supporto tecnico