Spina M16 a flangia

Spina M16 a flangia

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0473 702 08
09 0473 782 08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 5 Allowable Voltage(V) 100 AWG 22
Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -30
Numero di pin 8 Numero totale di pin 8 Materiale custodia PBT, UL94V-0
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Spina a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini
Materiale contatto CuSn Con tenuta Viti

Supporto tecnico