Spina M16 a flangia a 16 pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0507 300 16

Codice componente
09 0507 300 16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 3 Allowable Voltage(V) 60 AWG 24
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 0.25 Gamma sezione trasversale 0.25 mm² (max)
Temperatura massima(°C) +95 Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 16
Numero totale di pin 16 Materiale custodia PBT, UL94V-0 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Spina a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuZn
Contatto guida (PE) No Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Spina M16 a flangia a 16 pin, il codice articolo è il seguente: 09 0507 300 16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0507 300 16.

Supporto tecnico