Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0115 300 05 |
09 0115 320 05 |
09 0115 370 05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Collegamento (componenti) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +95 | -40 | Saldatura | CuZn | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 300 | 22 | - | - | +85 | -30 | Cavo con estremità aperta | CuSn | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | - | - | - | +100 | -40 | - | - |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Numero di pin | 5 | Numero totale di pin | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | PBT, UL94V-0 | Tipo connettore | Spina a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini |
Contatto guida (PE) | No | Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Collegamento (componenti)
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali