Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0127 300 07 |
09 0127 370 07 |
09 0173 370 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Collegamento (componenti) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +95 | Saldatura | CuZn | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | - | - | - | +100 | - | - | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | - | - | - | +100 | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 7 | Numero totale di pin | 7 | Materiale custodia | PBT, UL94V-0 |
Tipo connettore | Spina a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Contatto guida (PE) | No |
Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Collegamento (componenti)
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali