Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0474 702 08 |
09 0474 782 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
22.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | 100 | AWG | 22 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -30 |
Numero di pin | 8 | Numero totale di pin | 8 | Materiale custodia | PBT, UL94V-0 |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini |
Materiale contatto | CuSn | Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali