Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 0104 300 02
Allowable Current(A) | 7 | AWG | 20 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 | Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) | Temperatura massima(°C) | +95 |
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 2 | Numero totale di pin | 2 |
Materiale custodia | PBT, UL94V-0 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa a manicotto |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini | Materiale contatto | CuZn | Contatto guida (PE) | No |
Con tenuta | Viti |
Si trova sulla pagina di Presa M16 a flangia a 2 pin, il codice articolo è il seguente: 09 0104 300 02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0104 300 02.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali