Presa M16 a flangia a 3 pin

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0108 300 03

Codice componente
09 0108 300 03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 7 AWG 20 Angolo di attacco(°) 180
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Temperatura massima(°C) +95
Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 3 Numero totale di pin 3
Materiale custodia PBT, UL94V-0 Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Presa a manicotto
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuSn Contatto guida (PE) No
Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Presa M16 a flangia a 3 pin, il codice articolo è il seguente: 09 0108 300 03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0108 300 03.

Supporto tecnico