Presa M16 a flangia a 5 pin

Presa M16 a flangia a 5 pin

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0116 300 05
09 0116 370 05
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Collegamento (componenti) Materiale contatto

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 6200.750.75mm² (max)+95SaldaturaCuSn

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni 5---+100--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 5
Numero totale di pin 5 Materiale custodia PBT, UL94V-0 Tipo connettore Presa a manicotto
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Contatto guida (PE) No Con tenuta Viti

Supporto tecnico