Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0128 300 07 |
09 0128 370 07 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Collegamento (componenti) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +95 | Saldatura | CuSn | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | +100 | - | - |
Loading...
Allowable Current(A) | 5 | Allowable Voltage(V) | 60 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Numero di pin | 7 | Numero totale di pin | 7 |
Materiale custodia | PBT, UL94V-0 | Tipo connettore | Presa a manicotto | Tipo di connettore (categoria) | Connettore DIN mini |
Contatto guida (PE) | No | Con tenuta | Viti |
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Collegamento (componenti)
Materiale contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali