Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0308 00 03 |
09 0308 80 03 |
09 0312 00 04 |
09 0312 80 04 |
09 0316 00 05 |
09 0316 80 05 |
09 0320 00 05 |
09 0324 00 06 |
09 0328 00 07 |
09 0328 80 07 |
09 0332 00 12 |
09 0474 00 08 |
09 0474 80 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Tensione di prova (VAC) | Livello di contaminazione | Materiale custodia | Materiale contatto | Contatto guida (PE) | Con tenuta | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Contenitore a flangia | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 3 DIN | 3 | 7 | 250 | 682 | - | 1 | - | Con placcatura in argento | - | Vite | Presa a flangia | |
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | - | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 4 | 4 | 6 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Presa a flangia | |
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 4 | 4 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Con placcatura in argento | - | Vite | Presa a flangia | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Presa per dispositivo | ||
- | 8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 5 | 5 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Con placcatura in argento | - | Vite | Presa a flangia | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 60 | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 Stereo-DIN | 5 | 5 | 60 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Contenitore a flangia | ||
- | 7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Connettore femmina | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Connettore femmina | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 7 | 7 | 5 | 125 | 682 | - | 1 | - | Con placcatura in argento | - | Vite | Presa a flangia | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 23 giorni | 3 | 60 | 24 | Max 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +90 | -40 | 12 | 12 | 3 | 60 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in oro | No | Viti | Connettore femmina | ||
- | 13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 20 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 8 DIN | 8 | 5 | 60 | 581 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Con placcatura in argento | No | Viti | Presa a flangia | |
- | 13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 8 DIN | 8 | 5 | 60 | 682 | - | 1 | - | Con placcatura in argento | - | Vite | Presa a flangia |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Presa |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione connettore(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Tensione di prova(VAC)
Livello di contaminazione
Materiale custodia
Materiale contatto
Contatto guida (PE)
Con tenuta
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali