Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0307 00 03 |
09 0311 00 04 |
09 0311 80 04 |
09 0315 00 05 |
09 0315 80 05 |
09 0323 00 06 |
09 0327 00 07 |
09 0327 80 07 |
09 0331 00 12 |
09 0473 00 08 |
09 0473 80 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | AWG | Sezione connettore (mm²) | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Tensione di prova (VAC) | Livello di contaminazione | Materiale custodia | Tipo connettore | Materiale contatto | Contatto guida (PE) | Con tenuta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 3 DIN | 3 | 5 | 250 | 581 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Spina a manicotto | Con placcatura in argento | No | Viti | ||
- | 8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | 20 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 4 | 4 | 6 | 250 | 581 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Maschio | Con placcatura in argento | No | Viti | |
- | 10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 4 | 4 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Maschio | Con placcatura in argento | - | Vite | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 5 DIN | 5 | 5 | 250V/AC | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Maschio | Con placcatura in argento | No | Viti | ||
- | 9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 5 | 5 | 6 | 250 | 682 | - | 1 | - | Maschio | Con placcatura in argento | - | Vite | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Maschio | Con placcatura in argento | No | Viti | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | Max 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 7 | 7 | 5 | 250 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Maschio | Con placcatura in argento | No | Viti | ||
- | 11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 7 | 7 | 5 | 125 | 682 | - | 1 | - | Maschio | Con placcatura in argento | - | Vite | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | 24 | Max 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | +90 | -40 | 12 | 12 | 3 | 60 | 680 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Maschio | Con placcatura in oro | No | Viti | ||
- | 12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 20 | - | - | 0.75 | 0.75mm² (max) | +90 | -40 | 8 DIN | 8 | 5 | 60 | 581 | 875 | 2 | Placcatura in nichel | Maschio | Con placcatura in argento | No | Viti | |
- | 15.87 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 5 | 60 | 20 | - | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | - | - | 8 DIN | 8 | 5 | 60 | 682 | - | 1 | - | Maschio | Con placcatura in argento | - | Vite |
Loading...
Angolo di attacco(°) | 180 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
---|---|---|---|---|---|
Tipo (misc.) | Spina a flangia |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
AWG
Sezione connettore(mm²)
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Tensione di prova(VAC)
Livello di contaminazione
Materiale custodia
Tipo connettore
Materiale contatto
Contatto guida (PE)
Con tenuta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali