Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0108 00 03 |
09 0112 00 04 |
09 0116 00 05 |
09 0116 80 05 |
09 0124 00 06 |
09 0128 00 07 |
09 0174 00 08 |
09 0174 80 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Diametro cavo (mm) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Diametro foro di montaggio | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Compatibile con (dettagli) | Tipo connettore | Materiale contatto | Con tenuta | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 3 | 3 | 7 | 250 | Spina per cavo serie 423 | Presa a manicotto | Ag (argento) | Tappo a vite | Connettore a flangia | ||
11.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 4 | 4 | 6 | 250 | Spina per cavo serie 423 | Presa a manicotto | Ag (argento) | Tappo a vite | Connettore a flangia | ||
11.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 5 | 5 | 6 | 250 | Spina per cavo serie 423 | Presa a manicotto | Ag (argento) | Tappo a vite | Connettore a flangia | ||
- | 11.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 4–6 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 5 | 6 | 250 | - | Presa | Con placcatura in argento | Vite | Presa a flangia | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 6 | 6 | 6 | 60 | Spina per cavo serie 423 | Presa a manicotto | Ag (argento) | Tappo a vite | Connettore a flangia | ||
12.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | - | 4 | 6 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 7 | 7 | 5 | 250 | Spina per cavo serie 423 | Presa a manicotto | Ag (argento) | Tappo a vite | Connettore a flangia | ||
14.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | - | 6 | 4 | +125 | -55 | M18 x 0.75 | 8 | 8 | 5 | 60 | Spina per cavo serie 423 | Presa a manicotto | Ag (argento) | Tappo a vite | Connettore a flangia | ||
- | 17.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 4–6 | 6 | 4 | - | - | - | 8 DIN | 8 | 5 | 60 | - | Presa | Con placcatura in argento | Vite | Presa a flangia |
Loading...
AWG | 20 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 | Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) | Serie (connettori) | 723 |
Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Diametro cavo(mm)
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Diametro foro di montaggio
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Compatibile con (dettagli)
Tipo connettore
Materiale contatto
Con tenuta
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali