Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0440 10 04 |
99 0440 16 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro cavo (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6.5–8 | 1 | ||
23.41 € | 1 | Disponibile | 50 giorni | 10–12 | 1.50 |
Loading...
Allowable Current(A) | 16 | Connection direction | Dritto | Sezione connettore(mm²) | Max 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | N. di pin (RJ) | 4 |
Numero di pin | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 16 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 250 |
Tipo filettatura | M18 | Lato collegamento tipo di filettatura | M18 | Livello di contaminazione | 3 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M18, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Collegamento (componenti) | Viti |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | CuZn |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Presa per cavo, M18 x 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro cavo(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali