Connettore per sensore / attuatore M18, chiusura a vite, angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0440 00 04

Codice componente
09 0440 00 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 16 Connection direction Angolo Diametro cavo(mm) 6.5–8
Sezione connettore(mm²) Max 1.5 Sezione connettore (max)(mm²) 1.50 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -25 N. di pin (RJ) 4 Numero di pin 4
Corrente nominale (dettagli)(A) 16 Tensione nominale (dettagli)(V) 250 Tipo filettatura M18
Lato collegamento tipo di filettatura M18 Livello di contaminazione 3 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Presa M18, ad angolo retto
Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile Collegamento (componenti) Viti Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Materiale contatto CuZn Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore sensore/attuatore Tipo (misc.) Presa angolata, M18 x 1

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore M18, chiusura a vite, angolato, il codice articolo è il seguente: 09 0440 00 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0440 00 04.

Supporto tecnico