Connettore femmina M8 a baionetta per montaggio a pannello

Connettore femmina M8 a baionetta per montaggio a pannello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 3390 00 04
09 3412 00 03
09 3418 82 03
09 3420 82 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
Connection direction Diametro cavo
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Sezione trasversale (cablaggio sensore / attuatore)
(mm²)
Temperatura minima
(°C)
N. di pin (RJ) Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Attacchi per collegamento sensore/attuatore Collegamento (componenti) Materiale contatto Materiale (dettagli) Colore cavo

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 30-4 x 0.25mm0.250.25-254-Presa M8, integrataCavo, estremità apertaRaccordo pannello anteriore M8Cavo con estremità apertaCuZnPURNero

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 60-3 x 0.250.250.25-253-Presa M8, integrataCavo, estremità apertaRaccordo pannello anteriore M8Cavo con estremità apertaCuZnPURNero

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 60Angolo----403M10Presa M8, ad angolo rettoPersonalizzabileRaccordo pannello anteriore M10SaldaturaCuSn--

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni 60Angolo----404M10Presa M8, ad angolo rettoPersonalizzabileRaccordo pannello anteriore M10SaldaturaCuSn--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +85 Lato collegamento tipo di filettatura M8 Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa Superficie di contatto Con placcatura in oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico