Spina M8 a flangia con trefoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 3419 00 03
09 3421 00 04
09 3427 00 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Voltage
(V)
N. di pin (RJ)

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 603

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni 604

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni 308

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +85 Temperatura minima(°C) -40 Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) M10
Lato collegamento tipo di filettatura M8 Lato collegamento A (sensori/attuatori) Spina M5, integrata Lato collegamento B (sensori/attuatori) Cavo, estremità aperta
Attacchi per collegamento sensore/attuatore Raccordo pannello anteriore M10 Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Maschio Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Con placcatura in oro
Con tenuta A vite Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico