Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 3418 81 03 |
09 3420 81 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 60 | Connection direction | Dritto | Temperatura massima(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -40 | Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | M10 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, tipo dritto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Raccordo pannello anteriore M10 |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali