Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 3418 00 03 |
09 3420 00 04 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. di pin (RJ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | ||
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 |
Loading...
Allowable Voltage(V) | 60 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura (cablaggio e installazione) | M10 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Presa M8, integrata |
Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Cavo, estremità aperta | Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Raccordo pannello anteriore M10 | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa | Materiale contatto | CuSn |
Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
N. di pin (RJ)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali