Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0406 00 03 |
99 0410 00 04 |
99 0422 00 07 |
99 0426 00 08 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | 3 | 3 | 4 | ||
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 mm² (max) | 4 | 4 | 3 | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | 7 | 7 | 1 | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | 26 | 0.14 | 0.14 | 0.14 mm² (max) | 8 | 8 | 1 |
Loading...
Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 5 | Ø cavo (min)(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +125 | Temperatura minima(°C) | -55 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 125 | Serie (connettori) | 712 | Livello di contaminazione | 1 |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Connettore | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Au (oro) | Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali