Connettore femmina M9 IP67 per montaggio a pannello

Connettore femmina M9 IP67 per montaggio a pannello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0408 00 03
09 0408 80 03
09 0412 00 04
09 0412 80 04
09 0416 00 05
09 0416 80 05
09 0424 00 07
09 0428 80 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
AWG Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)

9.99 €

1 Disponibile 36 giorni -240.250.250.25 mm² (max)334

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni 2024-0.250.25 mm² (max)33-

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni 3240.250.250.25 mm² (max)443

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 2024-0.250.25 mm² (max)44-

11.61 €

1 Disponibile 22 giorni 3240.250.250.25 mm² (max)553

16.93 €

1 Disponibile 49 giorni 2024-0.250.25 mm² (max)55-

15.87 €

1 Disponibile 3 giorni 1260.140.140.14 mm² (max)771

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 2026-0.140.14 mm² (max)88-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +80 Temperatura minima(°C) -40
Diametro foro di montaggio M9 x 0.5 Tensione nominale (dettagli)(V) 125 Serie (connettori) 712
Livello di contaminazione 1 Materiale custodia CuZn Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Presa a manicotto Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au (oro)
Con tenuta Tappo a vite Tipo (misc.) Presa a flangia

Supporto tecnico