Connettore maschio M9 IP67 per montaggio a pannello

Connettore maschio M9 IP67 per montaggio a pannello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0407 00 03
09 0407 80 03
09 0415 00 05
09 0415 80 05
09 0423 00 07
09 0423 80 07
09 0427 80 08
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)

10.56 €

1 Disponibile 3 giorni --24--0.250.250.25 mm² (max)--334

14.81 €

1 Disponibile 3 giorni --24---0.250.25 mm² (max)+85-4033-

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni 3-24--0.250.250.25 mm² (max)--553

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 3-24---0.250.25 mm² (max)+85-4055-

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni 1-2653.60.140.140.14 mm² (max)--771

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 6242655.4-0.140.14 mm² (max)+125-4077-

21.29 €

1 Disponibile 3 giorni 20-26---0.140.14 mm² (max)+100-4088-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Diametro foro di montaggio M9 x 0.5 Tensione nominale (dettagli)(V) 125
Serie (connettori) 712 Livello di contaminazione 1 Materiale custodia CuZn
Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana
Materiale contatto Au (oro) Con tenuta Viti Tipo (misc.) Presa

Supporto tecnico