Connettore maschio angolato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 070 05
99 0717 70 13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Ø cavo (min)
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 51+9544+PE

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 310+851212 + PE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Angolo AWG 14 Ø cavo (max)(mm) 12
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Gamma sezione trasversale 2.5 mm² (max)
Temperatura minima(°C) -40 Serie (connettori) 694 Materiale custodia PA (UL 94 V-0)
Colore Nero Collegamento (componenti) Saldatura Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto CuZn Contatto guida (PE)

Supporto tecnico