Connettore maschio angolato per cavo stampato a iniezione (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

79 0237 20 07

Codice componente
79 0237 20 07
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 8 Wire connection method Crimpatura Connection direction Dritto
AWG 18 Diametro cavo(mm) 4 x 0.75 Ø cavo (max)(mm) 8.6
Ø cavo (min)(mm) 8.6 Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.75
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.75 Gamma sezione trasversale 0.75mm² (max) Numero di pin 6 + PE
Numero totale di pin 6 + PE Corrente nominale (dettagli)(A) 8 Tensione nominale (dettagli)(V) 4000
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 2 Serie (connettori) 692 Misura PG9
Livello di contaminazione 3 Collegamento (componenti) Crimpatura Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Ag (argento) Contatto guida (PE)
Categoria di lettura III Con tenuta Viti Tipo (misc.) Connettore cavo

Si trova sulla pagina di Connettore maschio angolato per cavo stampato a iniezione, il codice articolo è il seguente: 79 0237 20 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 0237 20 07.

Supporto tecnico