Connettore maschio angolato, uscita cavo 3.5-5mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0405 70 03
99 0409 70 04
99 0421 70 07
99 0425 70 08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin

17.99 €

1 Disponibile 3 giorni --245.30.250.25 mm² (max)33

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni --243.50.250.25 mm² (max)44

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 1600263.50.140.14 mm² (max)77

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni --265.30.140.14 mm² (max)88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Angolo Ø cavo (max)(mm) 5 Angolo di attacco(°) 180
Temperatura massima(°C) +125 Temperatura minima(°C) -55 Tensione nominale (dettagli)(V) 125
Serie (connettori) 712 Livello di contaminazione 1 Collegamento (componenti) Saldatura
Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Au (oro)
Con tenuta Viti Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico