Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0605 70 03 |
99 0613 70 05 |
99 0621 70 07 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | - | +85 | -40 | 3 | 3 | ||
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | +85 | -40 | 5 | 5 | ||
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 60 | +70 | -20 | 7 | 7 |
Loading...
Connection direction | Angolo | AWG | 20 | Ø cavo (max)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (min)(mm) | 4 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.75 |
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 | Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) | Serie (connettori) | 678 |
Livello di contaminazione | 1 | Materiale custodia | PA (UL 94 V-0) | Colore | Nero |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Ag (argento) | Con tenuta | A baionetta | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali