Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0135 70 03 |
09 0137 70 04 |
09 0139 70 05 |
09 0143 70 06 |
09 0145 70 07 |
09 0153 70 08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 3 DIN | 3 | 7 | 250 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 4 | 4 | 6 | 250 | |
15.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 5 | 5 | 6 | 250 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 6 DIN | 6 | 5 | 250 | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 7 | 7 | 5 | 125 | |
17.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 8 DIN | 8 | 5 | 60 |
Loading...
Connection direction | Angolo | AWG | 20 | Diametro cavo(mm) | 4–6 |
---|---|---|---|---|---|
Ø cavo (max)(mm) | 6 | Ø cavo (min)(mm) | 4 | Angolo di attacco(°) | 180 |
Sezione trasversale(mm²) | 0.75 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 | Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) |
Serie (connettori) | 682 | Livello di contaminazione | 1 | Materiale custodia | PA |
Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | Vite | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali