Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
99 0213 70 07 |
99 0217 70 07 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG | Sezione trasversale (mm²) | Sezione trasversale (max) (mm²) | Gamma sezione trasversale | Numero totale di pin | Collegamento (componenti) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 0.75 | 0.75 | 0.75mm² (max) | 6 + PE | Saldatura | ||
22.35 € | 1 | Disponibile | 32 giorni | 22–16 | 0.34–1.5 | 1.5 | 1.5 mm² (max) | 3 + PE | Viti |
Loading...
Connection direction | Dritto | Ø cavo (max)(mm) | 8 | Ø cavo (min)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Angolo di attacco(°) | 180 | Numero di pin | 6 + PE | Corrente nominale (dettagli)(A) | 10 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 4000 | Serie (connettori) | 692 | Misura | PG9 |
Livello di contaminazione | 3 | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Ag (argento) | Contatto guida (PE) | Sì | Categoria di lettura | III |
Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Connettore cavo |
Configura
Proprietà di base
AWG
Sezione trasversale(mm²)
Sezione trasversale (max)(mm²)
Gamma sezione trasversale
Numero totale di pin
Collegamento (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali