Connettore maschio angolato, conforme a PG 9, VDE, UL e ETS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 4217 70 07
99 4221 70 04
99 4225 70 07
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
AWG Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Collegamento (componenti)

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni --22–160.34–1.51.51.5 mm² (max)6 + PE6 + PE104000Viti

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni 1660020–140.5–2.52.52.5 mm² (max)3 + PE3 + PE166000Viti

20.23 €

1 Disponibile 3 giorni --200.750.750.75mm² (max)6 + PE6 + PE104000Saldatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connection direction Angolo Representative Standard VDE, SEV, UL Ø cavo (max)(mm) 8
Ø cavo (min)(mm) 6 Angolo di attacco(°) 180 Serie (connettori) 693
Misura PG9 Livello di contaminazione 3 Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Ag (argento) Contatto guida (PE)
Categoria di lettura III Con tenuta Viti Tipo (misc.) Connettore cavo

Supporto tecnico