Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
99 1429 824 04
Connection direction | Angolo | Diametro cavo(mm) | 6 - 8 | Sezione connettore(mm²) | Max 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.75 | Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 |
N. di pin (RJ) | 4 | Numero di pin | 4 | Corrente nominale (dettagli)(A) | 4 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 250 | Tipo filettatura | M12 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Livello di contaminazione | 3 | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Maschio M12, ad angolo retto | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile |
Collegamento (componenti) | A molla | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Con placcatura in oro | Con tenuta | A vite |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore | Tipo (misc.) | Connettore per cavo, M12 x 1, schermatura possibile |
Si trova sulla pagina di Connettore maschio angolato, schermabile, ad anello statico con anello filettato pressofuso, il codice articolo è il seguente: 99 1429 824 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 99 1429 824 04.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali