Connettore maschio per montaggio a pannello, fissaggio anteriore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

76 4731 3011 00004 0200

Codice componente
76 4731 3011 00004 0200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.93 €

1 Disponibile 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG 24 Angolo di attacco(°) 180 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Numero di pin 4 Numero totale di pin 4
Materiale custodia PA Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Tipo connettore Spina a manicotto
Tipo di connettore (categoria) Connettore DIN mini Materiale contatto CuZn Caratteristiche connettore DIN Codifica A
Con tenuta Viti

Si trova sulla pagina di Connettore maschio per montaggio a pannello, fissaggio anteriore, il codice articolo è il seguente: 76 4731 3011 00004 0200.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 76 4731 3011 00004 0200.

Supporto tecnico