Presa maschio 3+PE, terminazione a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09 0211 00 04

Codice componente
09 0211 00 04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 400 AWG 20–14
Angolo di attacco(°) 180 Sezione trasversale(mm²) 0.5–2.5 Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5
Gamma sezione trasversale 2.5 mm² (max) Numero di pin 3 + PE Numero totale di pin 3 + PE
Corrente nominale (dettagli)(A) 16 Tensione nominale (dettagli)(V) 6000 Serie (connettori) 692
Livello di contaminazione 3 Collegamento (componenti) Viti Tipo connettore Maschio
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto Ag (argento) Contatto guida (PE)
Categoria di lettura III Con tenuta Viti Tipo (misc.) Spina a flangia

Si trova sulla pagina di Presa maschio 3+PE, terminazione a vite, il codice articolo è il seguente: 09 0211 00 04.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 0211 00 04.

Supporto tecnico