Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
09 4219 00 07
Representative Standard | VDE, SEV, UL | AWG | 22–16 | Angolo di attacco(°) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.34–1.5 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 1.5 | Gamma sezione trasversale | 1.5 mm² (max) |
Numero di pin | 6 + PE | Numero totale di pin | 6 + PE | Corrente nominale (dettagli)(A) | 10 |
Tensione nominale (dettagli)(V) | 4000 | Serie (connettori) | 693 | Livello di contaminazione | 3 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo connettore | Maschio | Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana |
Materiale contatto | Ag (argento) | Contatto guida (PE) | Sì | Categoria di lettura | III |
Con tenuta | Viti | Tipo (misc.) | Spina a flangia |
Si trova sulla pagina di Presa maschio 6+PE, terminazione a vite, conforme a VDE, SEV, UL, il codice articolo è il seguente: 09 4219 00 07.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09 4219 00 07.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali