Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
09 0107 00 03 |
09 0115 00 05 |
09 0123 00 06 |
09 0127 00 07 |
09 0173 00 08 |
99 000 06 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Ø cavo (max) (mm) | Ø cavo (min) (mm) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Numero di pin | Numero totale di pin | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Serie (connettori) | Compatibile con (dettagli) | Con tenuta | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 7 | - | 6 | 4 | +95 | -30 | 3 | 3 | 7 | 250 | 723 | Scatola cavi serie 423 | Vite | Spina a flangia | ||
9.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | 6 | 3 | +95 | -30 | 5 | 5 | 6 | 250 | 723 | Scatola cavi serie 423 | Vite | Spina a flangia | ||
12.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 6 | 4 | +95 | -30 | 6 | 6 | 6 | 60 | 723 | Scatola cavi serie 423 | Vite | Spina a flangia | ||
11.63 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | - | 6 | 4 | +95 | -30 | 7 | 7 | 5 | 250 | 723 | Scatola cavi serie 423 | Vite | Spina a flangia | ||
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 5 | 60 | 6 | 4 | +95 | -30 | 8 | 8 | 5 | 60 | 723 | Scatola cavi serie 423 | Vite | Spina a flangia | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | - | - | - | +55 | -20 | 6 | 6 | 6 | 250V | 678 | - | baionetta | Presa a flangia |
Loading...
AWG | 20 | Angolo di attacco(°) | 180 | Sezione trasversale(mm²) | 0.75 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max)(mm²) | 0.75 | Gamma sezione trasversale | 0.75mm² (max) | Diametro foro di montaggio | M18 x 0.75 |
Livello di contaminazione | 1 | Collegamento (componenti) | Saldatura | Tipo connettore | Spina a manicotto |
Tipo di connettore (categoria) | Connettore a banana | Materiale contatto | Ag (argento) |
Configura
Proprietà di base
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Ø cavo (max)(mm)
Ø cavo (min)(mm)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Numero di pin
Numero totale di pin
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Serie (connettori)
Compatibile con (dettagli)
Con tenuta
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali