Cappuccio di protezione per prese

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08 2441 000 000

Codice componente
08 2441 000 000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Resistenza di isolamento(Ω) > 1010 Temperatura massima(°C) +85
Temperatura minima(°C) -40 Corrente nominale (dettagli)(A) 4 Tensione nominale (dettagli)(V) 60
Tipo filettatura M8 Lato collegamento tipo di filettatura M8 Livello di contaminazione 3
Materiale custodia PA Compatibile con (dettagli) Connettore M8 (serie 718 e 768) Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Tappo di protezione Materiale contatto Oro Con tenuta A vite
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore Tipo (misc.) Cappuccio di protezione per prese

Si trova sulla pagina di Cappuccio di protezione per prese, il codice articolo è il seguente: 08 2441 000 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 2441 000 000.

Supporto tecnico