Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
08 2424 010 000 |
08 2425 010 00 |
08 2676 000 000 |
08 2677 000 000 |
08 2769 000 000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione connettore (max) (mm²) | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.25 | Cappuccio di protezione per connettore per cavo | ||
6.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Copertura presa per cavo | ||
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Cappuccio di protezione per spina a flangia | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 1 | Copertura presa a flangia | ||
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Copertura presa |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +85 | Temperatura minima(°C) | -25 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Compatibile con (dettagli) | Connettore M12 (serie 713 e 763) | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Tappo di protezione |
Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Sezione connettore (max)(mm²)
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali