Connettore per cavo RD30

Connettore per cavo RD30

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09 0033 00 03
09 0037 00 05
09 0041 00 07
99 0709 00 05
99 0717 00 13
99 0737 00 24
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Connection direction AWG Diametro cavo
(mm)
Ø cavo (max)
(mm)
Ø cavo (min)
(mm)
Sezione trasversale
(mm²)
Sezione trasversale (max)
(mm²)
Gamma sezione trasversale Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Serie (connettori) Materiale custodia Colore Collegamento (componenti) Materiale contatto Contatto guida (PE) Materiale (dettagli) Con tenuta Tipo (misc.)

31.07 €

1 Disponibile 3 giorni --Dritto165-885max 1.51.51.5 mm² (max)+130-203310250-Alluminio-SaldaturaCon placcatura in argento-AlluminioVitiConnettore cavo

33.21 €

1 Disponibile 3 giorni ---165-885max 1.51.51.5 mm² (max)+130-205510250-Alluminio-SaldaturaCon placcatura in argento-AlluminioVitiConnettore cavo

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 5-Dritto205-885Max 0.750.750.75mm² (max)+130-20775250-Alluminio-SaldaturaCon placcatura in argento-AlluminioVitiConnettore cavo
-

28.93 €

1 Disponibile 3 giorni 360Dritto14-1210-2.52.5 mm² (max)+70-2044+PE--694PA (UL 94 V-0)NeroVitiCuZn---
-

30.00 €

1 Disponibile 3 giorni --Dritto14-1210-2.52.5 mm² (max)+85-401212 + PE--694PA (UL 94 V-0)NeroSaldaturaCuZn---
-

35.36 €

1 Disponibile 3 giorni 3-Dritto14-1210-2.52.5 mm² (max)+85-402424 + PE--694PA (UL 94 V-0)NeroSaldaturaCuZn---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Tipo connettore Maschio Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana

Supporto tecnico