Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore femmina RD30 a baionetta per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99 0712 00 05
99 0720 00 13
99 0740 00 24
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Ø cavo (min)
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Numero di pin Numero totale di pin Collegamento (componenti)

19.80 €

Disponibile 4 giorni 10+80-4044+PEViti

20.97 €

Disponibile 4 giorni 10+80-401212 + PEViti

29.09 €

Disponibile 4 giorni 1--2424 + PESaldatura

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Allowable Current(A) 1 Allowable Voltage(V) 50 AWG 14
Ø cavo (max)(mm) 12 Angolo di attacco(°) 180 Contenuto(pz) 1
Sezione trasversale (max)(mm²) 2.5 Gamma sezione trasversale 2.5 mm² (max) Serie (connettori) 694
Materiale custodia PA (UL 94 V-0) Colore Nero Tipo connettore Fermo con bloccaggio a vite
Tipo di connettore (categoria) Connettore a banana Materiale contatto CuZn Contatto guida (PE)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico