Codice articolo del costruttore: 79 9723 020 08
Marca: BINDER
Prezzo: 102.39 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
79 9723 020 08
Allowable Current(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | 50 | Connection direction | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 6.2 | Lunghezza cavo(m) | 2 | Temperatura massima(°C) | +85 |
Temperatura minima(°C) | -40 | N. di pin (RJ) | 8 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 |
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Connettore maschio RJ45 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore maschio RJ45 | Colore | Nero |
Collegamento (componenti) | Crimpatura | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Maschio |
Materiale contatto | CuZn | Con tenuta | A vite | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M12, dritto, il codice articolo è il seguente: 79 9723 020 08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 79 9723 020 08.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali