Serie 694, cappuccio di protezione per connettore femmina per montaggio a pannello

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

08 0428 000 000

Codice componente
08 0428 000 000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.67 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di attacco(°) 180 Serie (connettori) 694 Materiale custodia PA (UL 94 V-0)
Colore Nero Tipo di connettore (categoria) Tappo di protezione connettore a baionetta

Si trova sulla pagina di Serie 694, cappuccio di protezione per connettore femmina per montaggio a pannello, il codice articolo è il seguente: 08 0428 000 000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 08 0428 000 000.

Supporto tecnico